Varistar CP Server Cabinet, RAL 7021, With Castors, 42 U, 2000H, 600W, 1200D
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Server Cabinet, RAL 7021, With Castors, 42 U, 2000H, 600W, 1200D
Katalog#: 10630-021
Welded steel frame for high dynamic load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Preconfigured, ready to use cabinet
- High dynamic load 1000 kg with integrated castors, static load-carrying capacity up to 1600 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different IT equipment possible
- Integrated air panels for front to back cooling
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.