19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 300D, RAL 7021
19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 300D, RAL 7021
Katalog#: 20118-787
Schroff 19" equipment shelf with 10 Kg lead capacity helps rack managers assimilate critical equipment into the cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm
- Installation height 2 U
- Static load-carrying capacity 15 kg
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.