19" Equipment Shelf, RAL 7021, 2 U
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
19" Equipment Shelf, RAL 7021, 2 U
Katalog#: 20118-795
Depth-Adjustable 19" Equipment Shelf with 15kg load capacity.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Installation height 2 U
- Load-carrying capacity 15 kg
- Depth-adjustable in 25 mm increments, front protrusion min. 91 mm, max. 191 mm
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.