Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations, 1680 mm, 38 U
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations, 1680 mm, 38 U
Katalog#: 20118-862
Copper strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for grounding. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- To screw on grounding cables with ring tabs
- Threaded fixing points M5 in intervals of 20 mm
- Assembly insulated from the frame
- Maximum current capacity 200 A
- Connection 35 mm² with a clamp (accessory 21120-209)
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.