Varistar CP Cabinet Frame, 42 U, 2000H, 800W, 1200D
Varistar CP Cabinet Frame, 42 U, 2000H, 800W, 1200D
Katalog#: 20630-110
Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19”, ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.
However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
- St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point
- Static load-carrying capacity max. 1600 kg
- Please order adjustable feet separately
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.