Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W, IP20
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W, IP20
Katalog#: 21630-108
Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Steel door with three point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.