Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, RAL 7021, 42 U, 2000H
Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, RAL 7021, 42 U, 2000H
Katalog#: 21630-141
Filler panel (plain panels) for 800 mm wide cabinets to avoid air recirculation in front to back cooled racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Air separation, covers for 800 mm wide cabinets
- Network and server cabinets can be arranged side by side
- Gaskets, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- Covers solid
- Covers prevent unwanted air short-circuits, i.e. unwanted mixing of warm exhaust air with cold inbound air
- Only compatible with heavy load crossbar, not compatible with reduction brackets
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.