Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Katalog#: 21630-202
Cabinets have rear panels well screwed to the frame to have maximum contact with the gasket.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Rear panel without grounding kit
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.