Varistar CP Glazed Door, With 1-Point Locking, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Glazed Door, With 1-Point Locking, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Katalog#: 21630-392
Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- St, 1.5 mm
- Security glass, 6 mm
- Key lock cover
- Opening angle 180°
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.