Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
Katalog#: 21630-422
Glazed door with 3 point locking allows stronger contact between door and the cabinet frame.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.