RackChiller Rear Door Motorized Control Valve, Active and Passive
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
RackChiller Rear Door Motorized Control Valve, Active and Passive
Katalog#: 23130-607
This 2-way control valve enables the RackChiller Rear Door to modulate the coolant flow based on the cooling requirements. It is supplied with 24 VDC power directly by the RackChiller Rear Door controller.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- 2-Way valve with pre-mounted electrical motor / actuator
- 24 VDC supplied directly by cooler controller
- 1" BSPT female thread, adapters for 1 1/4" BSPP included
- PN16: upto 16 bar pressure
- Low flow resistance with Kvs 16
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.