RackChiller Rear Door Display and Keypad, Active
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
RackChiller Rear Door Display and Keypad, Active
Katalog#: 23130-621
The Disply unit allows for local configuration, comissioning and monitoring of the RackChiller Rear Door. It encorporates an LCD panel display and 6 function keys. It installs directly to the cooler's external panel, and connects to the pre-wired cabling within the unit.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Monochromatic display 72 x 36 mm, 132x64 pixel
- 6 function keys allow for direct access to alarms, info, and configuration menus
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.