Varistar CP | LHX 20 AC-Mains Switch-Over
Varistar CP | LHX 20 AC-Mains Switch-Over
Katalog#: 23207-115
Automatic transfer switch with two inputs and one output for equipment with one power connection.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Designed to mount in the cabinet, fixing on upright
- Signaling: Mains 1/Mains 2 existent
- Suitable for LHX 20 air/water heat exchanger
- Input 2 x 100 … 240 VAC
- If one mains supply fails a switchover occurs to the other supply within 20 ms; consumers (e.g. air conditioners) are effectively supplied without interruption
- AC mains changeover switch for secure (redundant) supply with 2 supply voltages
- Automatic switching between two AC mains supplies (normal mains, emergency mains)
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.