Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Bottom Feed
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Bottom Feed
Katalog#: 24630-178
For facilities which operate at low chilled water temperatures, there is an increased risk of condensation. The condensate water will drip into the condensate tray where it will be collected. This kit enables the device to remove the condensate water into a condensate management plambung network.
The kit is meant for installations with a condensate water plumbing overhead of the cooler. It transports the water with the help of a pump above the level of the condensate tray.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Provides condensate water management for facilities with low chilled water temperatures
- Condensate water which collects inside the condensate tray / bottom panel of the cooler will be removed
- Can be retrofitted even after cooler installation
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.