19" Front Panel, 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19" Front Panel, 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Katalog#: 30118-954
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.