Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 8x IEC C13, 19"
Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 8x IEC C13, 19"
Katalog#: 60110-290
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- 230 V, 10 A
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Socket strips with IEC 60320-C13 sockets
- Connecting cable 2 m, open end with ferrules
- In accordance with IEC 60320
- Mounting height 1 U
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.