Socket Strip, SCHUKO, With Wieland® Input, 19", Black, With Overcurrent Protection
Socket Strip, SCHUKO, With Wieland® Input, 19", Black, With Overcurrent Protection
Katalog#: 60110-353
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Installation height 1 U
- Output via SCHUKO sockets
- Input via Wieland® GST 18 plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal or vertical mounting
- In accordance with DIN 57620
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.