Socket Strip, Swiss, 10 x Sockets, 19"
Socket Strip, Swiss, 10 x Sockets, 19"
Katalog#: 60110-453
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Swiss outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- 230 V, 10 A
- In accordance with SEV.IEC 60884
- Connecting cable 2 m with Swiss version plug
- Socket strips Swiss version
- Installation height 1 U
- Horizontal or vertical mounting
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.