Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, French Keyboard
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, French Keyboard
Katalog#: 60118-582
Designed for standard 19" rackmount designed for comfort robust design for heavy use or harsh environment operation
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Pull-out 17" TFT color monitor chassis, 1 U (resolution 1280 x 1024; connects to VGA interface)
- Keyboard with different language keyboard layout (connects via USB)
- Integral touchpad (connects via USB)
- Voltage supply: Wide-range input (nominal mains voltage 110 to 240 VAC), Voltage supply 12, 24 and 48 VDC on request
- Depth-adjustable mounting for different pitches of server panel/slide mounts; Mounting depth (dimension c = spacing of 19" profiles): dimension c 470 ... 740 mm
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.