19" Front Panel, Plastic, 2 U, Snap-In and Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 Pieces
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
19" Front Panel, Plastic, 2 U, Snap-In and Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 Pieces
Katalog#: 87927-992
19" plastic made clip on Front Panels with esthetic design are specially made for the datacom vertical. The easy clip on panels help in air flow management and also simultaneously providing an appealing look for the network rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Attractive design
- Simple fitting by clipping onto the 19" plane
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.