Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Katalog#: EN2850
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input voltage 400 VAC, 3-phase
- C13, C19 outlets
Specifikationer
Produktegenskaber
Firmware
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.