WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
Katalog#: EP1314B48X125
Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Secure dual locking power cords
- The IEC C14/C20 plug will lock into any RackPower PDU
- The universal locking IEC connector will securely lock into any standard C14/C20 power inlet
- Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons and disconnect power
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.