Termostat NC opvarmning
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Termostat NC opvarmning
Katalog#: ETR202
Denne justerbare temperaturtermostat, ETR, til alle skabe, med enten en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt, anvendes til styring af installerede enheder. Sådanne enheder kan være en filterblæser eller en varmeblæser, som burde tænde eller slukke ved det ønskede temperaturniveau, der er indstillet af brugeren. Resultatet er reducerede driftsomkostninger.
Industristandarder
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Beskrivelse: Termostat med NC / NO kontakter til at styre temperaturen i tavler. ETR202 med en normalt lukket kontakt til regulering af varmeapparater. ETR201 med en normalt åben kontakt til regulering af køleanlæg eller signal enheder. Følerelementet er fremstillet af termostatisk bimetal. Monteringsclipsen til 35 mm DIN-skinne (EN 60715).
- Materiale: Plastic iht. UL94 V-0.
- Indstillings område: 0 °C to +60 °C. Skiftende tempersturforskel under 7 °K og tolerance ±4 °K.
- Afbryder kapacitet: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Værdi i parentes for induktiv belastninger.
- Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C.
- Service life: > 100,000 koblinger.
- Tilslutning: Skrueterminal for kabel (0.5 to 2.5 mm²).
- Tæthedsgrad: IP 20.
- Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Specifikationer
Produktegenskaber
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Yderligere produktoplysninger
Bulletin Number
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.