Varistar CP Server Cabinet
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Server Cabinet
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg, dynamic 1000 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different IT equipment possible
- Integrated air panels for front to back cooling
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specifikationer
Static Load
1600kg
Product Type
Rack
Cladding Color Code
RAL 7021
Frame Material
Stål
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.