Copper Ground Plate
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Copper Ground Plate
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Detaljer
Ressourcer
Relaterede produkter
Funktioner
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Specifikationer
Finish
Bare
Materiale
Copper
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Ground Plate Electrode | |
| C | Material |
C: Copper (C11000)
|
| E | Pigtail Connection |
C: Continuous (2 x “L J” ERICO CADWELD Connection)
E: End (“L J” ERICO CADWELD Connection Style) N: No Pigtail |
| A | Plate Thickness Code (Stock Tolerance) |
A: 1/32” (Min. for Lightning – Cu)
B: 1/16” (Min. for Power – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (Min. for Power – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
| H | Plate Width Code |
A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
| 024 | Plate Length Code (inches) (3 digits required) | |
| 1L* | Pigtail Cable Type (ERICO Cable Code) | |
| 024* | Pigtail Length (inches) | |
| (T)* | Tinned | |
* Empty if none
Brochure
Supplerende henvisning
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.