DTM konstruktions- og produktionspakker
Det centrale i at få adgang til “Industry 4.0”
DTM-konstruktions- og produktionssoftware omsætter løftet om digitalisering til virkelighed. Gennem en række banebrydende funktioner forvandler disse pakker driften med en afgørende, enkel løsning: En forbundet designplatform, der driver mere effektiv produktion, montering og service. Naviger problemfrit mellem forskellige designmoduler, få opdateret information om centrale forandringer, og høst omkostningsfordelene ved meningsfuld automatisering med ét værktøj fra start til slut, som opgraderer din design-to-manufacturing-proces.
PROFESSIONEL PAKKE
Begynd med at accelerere din drift
Dine teknikere vil elske det bekvemme i at arbejde i et velkendt 2D-miljø kombineret med de ekstra fordele ved 3D-kabinetdesign. Og endnu bedre, dit samlede resultat vil sætte pris på de accelererede produktionstidslinjer, aktualiseret af mere konsistente og pålidelige overdragelser mellem design og produktion. Forbedrede visuelle funktioner, tilpassede rapporter, automatisk ledningsføring justeret i forhold til en række kabinetanvendelsesformål – det er alt sammen en del af den professionelle pakke plus meget mere.
Vigtigste funktioner i den professionelle DTM-pakke:
- 2D- og 3D-tavledesign: Teknikere kan nemt designe eltavler i både 2D- og 3D-visninger, hvor ændringer gemmes samtidigt. Det muliggør effektiv planlægning af form, tilpasning og funktion tidligt i designprocessen.
- Smarte kabinetkonstruktionsfunktioner: Pakken tilbyder forskellige smartfunktioner for at forenkle og strømline processer fra start til slut, som er nødvendige i kabinetkonstruktion. Dette omfatter generering af data nødvendigt for automatisering af produktion, ledningsføring og montering af løsninger.
- Kraftfuldt, systematisk design: Softwaren faciliterer avanceret, systematisk design med automatisering af lednings- og enhedstags, smart signalflow og kontrol af aktive og passive designregler. Dette sikrer præcision og pålidelighed i det systematiske design.
- Generering af rapporter, der kan tilpasses: Brugere kan generere brugerdefinerede rapporter og dokumentation ved hjælp af en moderne rapporteditor. Denne funktion hjælper omfattende projektdokumentation og kommunikation.
- Værktøjer til tavlelayout: Pakken omfatter værktøjer til tavlelayout, der er nemme at bruge, og som forbinder med systematik for at forenkle layout, og bruger automatiseret, smart ledningsføring. Dette sikrer et præcist forhold mellem ledningslængder og rørfyldning, hvilket optimerer tavledesign.
PREMIUM PAKKEN
Vær effektiv på et højere niveau
Premium pakken indeholder alle fordelene ved den professionelle pakke, og forbedrer dem med yderligere muligheder for at strømline og styrke dine processer. Drag fordel af avancerede kapaciteter for specifikation, som giver dit team bedre muligheder for at skabe og dele design, og udnytte dynamiske kabeladministrator-kapaciteter, som optimerer design yderligere. Få en flyvende start med den ultimative pakke lige med det samme. Eller opgrader til premium pakken, når du er klar til at opnå det højeste niveau af konsistens, kvalitet og hastighed.
Yderligere funktioner, der fås med vores DTM Premium-pakke omfatter:
- Avancerede kapaciteter for specifikation: Lav nemt enkelte linjetegninger, hvor du sikrer synkroniserede forbundne visninger uden problemer med systematik og tavlelayout. Denne integration forbedrer klarhed og præcision gennem hele designprocessen.
- Automatiseret vedligeholdelse af forbindelse: Hold nemt forbindelsen af ledningsføringsdiagrammer opdaterede med automatiserede opdateringer, der reflekterer den seneste forbindelsesinformation på tværs af hele dit projekt. Dette sikrer præcision og konsistens på ethvert trin.
- Forbedret design af kabler og stik: Forenkl design af kabler og stik med dynamisk kabeldesign og styringskapaciteter. Repræsenterer flere stifter med et enkelt forbindelsespunkt til stik, strømliner designprocessen og optimerer effektiviteten.
Er du klar til at tale med vores eksperter?
Tag kontakt til os for at arrangere en demonstration, få svar på dine spørgsmål, og tal med os om hvordan DTM-software bemyndiger automatiseret konstruktion og forenkler din rejse mod digital transformation.