Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent HOFFMAN vægmonterede skabe

Wall Mounted campaign web banners
ØG PRODUKTIVITETEN, OG REDUCER GENNEMFØRELSESTIDERNE
Få vægmonterede skabe i høj kvalitet, der er skræddersyet til dine behov, leveret fuldt samlet og hurtigt

Hvorfor vente, betale mere eller miste værdifuld plads?

Modtag brugsklare, vægmonterede standard- og tilpassede til at beskytte dit kritiske udstyr, leveret lige til døren - hurtigt. nVent er den eneste brancheførende producent, der tilbyder fuldt samlede vægmonterede skabe.

Disse højtydende skabe er fremstillet lokalt og nemme at installere. De fås i forskellige størrelser og materialer, herunder blødt stål, rustfrit stål, aluminium, glasfiber og termoplast. Og de kan konfigureres, ændres og tilpasses, så de opfylder netop dine behov og specifikationer.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Hurtigere tilgængelighed og service

Standardskabe til vægmontering, der fremstilles lokalt og distribueres i Europa, leveres færdigsamlet inden for 2-3 arbejdsdage efter bekræftelse af din ordre. For skabe fremstillet til dine specifikke behov kan du vælge mellem:

  • Hurtig og nøjagtig Eksprestilpasning-service til ændring af skabe med 2D-huller, udskæringer og lakering. Afsendes inden for 5 til 10 arbejdsdage.
  • Omkostningsbesparende Avancerede tilpasningstjenester til skræddersyede funktioner som f.eks. bearbejdning, specielle dimensioner, brugerdefinerede farver og ekstra beskyttelse til barske miljøer. Afsendes inden for 15-20 arbejdsdage.
  • Montageservice for skabe, kabelkanaler, DIN-skinner og andet tilbehør.

Vi tilbyder også global produktion og support til lokale og multinationale kunder. Alle vores produkter fremstilles lokalt i mange områder rundt om i verden.


Overlegen kvalitet

Alle vores vægmonterede skabe opfylder eller overstiger certificeringsstandarderne, herunder NEMA, UL og IEC.

Se hele vores udvalg af vægmonterede skabe - der alle kan tilpasses og leveres fuldt samlet og klar til brug.

Blødt stål
Vægmonterede elskabe i blødt stål er velegnede til en lang række anvendelser, herunder industriautomatisering og bilindustri. Disse stive skabe leverer overlegen adgang uden at gå på kompromis med en sikker forsegling Med en høj IP66-klassificering forhindrer de vand og støv i at trænge ind, hvilket sikrer, at dine komponenter forbliver sikre, og at driften forløber problemfrit.

Rustfrit stål
Vægmonterede elskabe i rustfrit stål giver branchens bedste beskyttelse til systemer, der omfatter store komponenter eller komplekse monteringskonfigurationer i meget korrosive miljøer. De er ideelle til sanitære, maritime og udendørs anvendelser, der kræver beskyttelse mod kemikalier og vand, f.eks. føde- og drikkevarer, lægemidler, olie og gas samt vand og spildevand.

Fiberglas og termoplast
ikke-metalliske vægmonterede elskabe er højtydende, omkostningseffektive beskyttelsesløsninger til anvendelser i korrosive og barske miljøer. Disse letvægtsskabe har fremragende slagfasthed og styrke. Porteføljen omfatter versioner fremstillet af glasfiber, polykarbonat, polyester og ABS.

Aluminium
Skabet er fremstillet af AlMg3-aluminium i høj kvalitet, og er designet til at modstå barske forhold og korrosion. Med IP66-klassificering holder de vand og støv ude, hvilket forhindrer komponentsvigt og unødvendig nedetid. Disse skabe er særdeles velegnede til udendørs brug i korrosive og barske miljøer, som f.eks. solenergianlæg, vindkraftproduktion og transportanvendelser.

Wall Mounted Campaign Banners

Ressourcer


Kontakt din lokale nVent-repræsentant i dag for at få mere at vide om vores brede udvalg af vægmonterede skabe, udforske mulighederne for tilpasning og afgive din bestilling.

BWR Treated Image