Trykte eltavler
Specialfremstilling af trykte tavler

Digitalt tryk er den nyeste tilføjelse til vores omfattende sortiment af specialfremstilling, hvilket betyder at Eldon kan levere kunderne komplet klargjorte fronttavler og tilpassede skabe med konsistent kvalitet og total pålidelighed.
HVORNÅR OG HVORDAN
Specialfremstillingen af nye trykte tavler til vores skabe er klar fra 24. april 2017.
Printsystemet, baseret på justeringsstifter, tilbyder yderst præcis placering og justering af dit grafiske design. Sammenlignet med brug af mærkater, så er placeringen af dit design ens på alle dine bokse! Almindelig anvendelse for digitalt tryk inkluderer mærkning af stik, kontakter og porte med speciel og detaljeret grafik, såsom virksomhedslogoer, stregkoder og QR-koder og udskiftning af labels/mærkater på låger til elskabe. Det sparer arbejdsindsats, tid, og du undgår mulige fejl, så lakeringens levetid varer længere og fastholder lave omkostninger for specialfremstillingen. Flere kilder angiver at et UV-tryk holder mindst 100 år.
FORDELE
| Fleksibilitet | Vores digitale tryk bruger halvtoneteknik, som skaber farvetryk ved at blande forskellige tætheder af små dråber, der er ideelt til grafik med mange detaljer såsom en grafisk overflade, CGI-effekter eller overlappende farver, ved hjælp af alle ønskede farver uden at påvirkede den samlede pris |
| Holdbarhed | Alle vores tilbudte typer af digitalt blæk giver fremragende binding og holdbarhed |
| Brug | Kompatibel med både indendørs og udendørs formål, modstandsdygtig overfor ridser. Trykte overflader er modstandsdygtige over for UV-stråler |
| Hurtigt og rentabelt | Digitalt tryk, som er nemt at påføre og giver lave mængder affald, er meget hurtigere og mere økonomisk end serigrafi eller traditionel brug af labels/mærkater |
UDSKRIVNINGSKAPACITETER
| Hvad | Kompleks kvalitetsgrafik i fuld CMYK-farve |
| Hvor | Muligt på forskellige teksturer og materialer, såsom blødt stål, aluminium, glas og plast |
| Maksimal objekthøjde | Tryk udføres på et stort, plant område med en maksimal objekthøjde på 64 mm |
| Overfladedimensioner | Op til 1,600 x 3,000 mm kan trykkes |
| Fontstørrelse | Tekster med 4pt kan læses, minimum 8pt anbefales |
| Stregkode | Tykkelsen af en enkelt streg fra en stregkode kan ikke være smallere end 0,25 mm, som er gyldig for standarddimensioner ifølge standard EAN-13-stregkode |
SÅDAN FÅR DU ET TILBUD om et tilpasset skab med tryk
Vi følger de samme procedurer, som for vores specielle skabe. Kravene er:
- Produkt, der skal trykkes. Del af produktet, der skal trykkes.
- Omtrentlige dimensioner af det samlede objekt, der skal trykkes.
- Kvantum (enheder)
SÅDAN SENDER DU EN ORDRE om et tilpasset skab med tryk
Vi følger de samme procedurer, som for vores specielle skabe. Den påkrævede information er:
- Billedfil for de objekter, der skal udskrives: For at sikre den bedste printkvalitet, anbefales det at sende grafiske vektorfiler (især DXF eller DWG), JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD accepteres også. Vi skal have præcise instruktioner for at kunne levere ensartede produkter, som opfylder dine krav.
- Angivelse af positionen af designet i skabet
OMFATTEDE PRODUKTER
Sortiment af gulvskabe | Låge, flytbare tavler |
Vægmonteret sortiment | Låge, pakbøsningsplader |
Klemkasser | Låg |
HMI-konsoller | Låger, låg og aftagelige tavler |
HMI-styreskabe | Frontplade og låge |
Ofte stillede spørgsmål
Forskelle mellem digitalt tryk og serigrafi
- Hvorfor er digitalt tryk mere rentabelt end serigrafi?
Det er mere rentabelt, fordi der ikke er nogen store udgifter til værktøjer – ideelt til små mængder.
- Hvilken form for tryk er hurtigst?
Digitalt tryk er væsentligt hurtigere end traditionel serigrafi. Digitalt tryk er let at opsætte og giver lave mængder affald, er meget hurtigere end serigrafi, og det har ekstra værdi, da det nemt kan ændres og opdateres når som helst.
- Hvor mange farver kan jeg udskrive pr. projekt?
Et komplet CMYK-farvespektrum betyder, at omkostningerne er de samme, det er kun hvid, som bliver beregnet separat. Ved serigrafi skal hver farve trykkes separat, og jo flere farver der bruges, desto mere tid tager det at trykke, og der tilbydes kun cirka 15 standardfarver.
Teknik
- Er vi specialiseret i digitalt tryk? Serigrafi? Begge?
Vi er specialiseret i digitalt tryk. Vi har teknologien til at lave serigrafi, men vi tilbyder det ikke til denne service, da digitalt tryk er meget hurtigt, af høj kvalitet og holdbart.
- Hvilken teknologi bruges der, når man sammenligner med serigrafi?
Digitale tryk producerer en lidt forhøjet og tekstureret overflade, særligt sammenlignet med serigrafi, da det selv-nivellerende serigrafiblæk, der bruges, producerer en glat overflade, som stort set ikke kan mærkes. Digitalt tryk påføres lineært ved scanning med UV-blækhoveder og hærdning umiddelbart efter. Det betyder, at blækket kan selv-nivellere (flyde), så der er en mindre, lineær tekstur, som er synlig på store områder med én farve.
Billeder/tekst
- Hvilke begrænsninger er der i forhold til designet?
Digitalt tryk gør det meget nemmere at skabe forskellige versioner. Detaljerede tegninger såsom stregkoder, QR-koder eller nummerering kan nemt laves.
- Hvilke filformater understøtter vi?
Ethvert filformat. Vi foretrækker DXF til tryk i den bedste kvalitet. Solid Works er også okay.
- Er der brug for en minimumsopløsning (pixels)?
Minimumsopløsningen er 150x150; det kan variere afhængig af det trykte billedes kompleksitet og størrelse.
- Er der en maksimal filstørrelse?
Der er ikke nogen maksimal filstørrelse.
- Hvordan kan jeg definere placeringen på overfladen? Har vi brug for en fil med placering?
Vi skal have præcise instruktioner for at kunne levere ensartede produkter, som opfylder dine krav.
Specialfremstilling af trykte tavler
- Er der nogen begrænsninger for, hvad der kan trykkes?
Nej, vi kan trykke alle billeder
- Er der nogen begrænsninger for det materiale, som vi ønsker at trykke på?
Vi kan udskrive på næsten alle overflader, herunder: Glas, stål, aluminium og blødt stål.
- Er der en minimal pladetykkelse? Og en maksimal tykkelse?
Ja, 0-64 mm i tykkelse. Vi kan øge tykkelsen til maksimal tykkelse på 100 mm, hvis vi trykker med backup-udstyret, men alle vores tilbudte produkter (låger, sideløbere og tavler) er under 64 mm i højden.
- Kan alle pladedimensioner håndteres? Har de minimale eller maksimale begrænsninger for det?
Vi kan håndtere enhver plade med dimensioner under 1,600 x 3,000 mm
- Skal produkterne overfladebehandles, før jeg modtager dem?
Nej, overfladen bør være ren og affedtet, og der er ikke behov for nogen særlig behandling.
- Kan der trykkes på enhver pladeform (fx kurvet, flad)?
Tryk kan ske på flade overflader, med højdevariation på under 5 mm. Det bedste tryk opnås på flad overflade, og kvaliteten af trykket falder, desto mere højdevariationen øges.
- Leverer vi teknisk dokumentation (UV-modstandsdygtighed, valg af kriterier i forhold til hvilken trykkvalitet, der fungerer bedst under bestemte forhold, sammenligninger mellem forskellige teknikker)?
Ja, hvis der anmoder om det.
- Kan trykte tavler installeres indendørs eller udendørs? Er malingen modstandsdygtig over for UV-stråler?
Ja
- Hvorfor er hvid dyrere end andre farver?
Hver gang, der kræves tryk med hvidt blæk, skal vi bruge 2 timer på at rengøre udstyret. Hvis du har flere ordrer, der kræver tryk med hvidt blæk, og vi kan gruppere dem, så de kan laves på samme tid, så tilføjer vi kun 1 gebyr for hvidtryk. Denne rengøringsproces er nødvendig, hver gang vi trykker med hvidt blæk, da hvide blækpatroner kun installeres på maskinen, når der trykkes med hvidt, og det efterspørges ikke særligt ofte af vores kunder.