Kabelindføringsplade, CEPL
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Kabelindføringsplade, CEPL
CEPL-kabelindgange er ideelle til applikationer, hvor et kabinet kræver mange indgående eller udgående kabler, men der er begrænset installationsplads. CEPL kan nemt og hurtigt monteres uden brug af værktøj.
Industristandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Overfladebehandling: Grå
- Pakke størrelse: 10
- Beskrivelse: Hurtig, omkostningseffektiv og værktøjsfri kabelindføring til indgående kabler og/eller pneumatiske rør inde i et skab. Snap-in-systemet fungerer til vægtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.
- Temperaturområde: -40°C til +90°C
- Brændbarhed: UL94 V-0
- Tæthedsgrad: IP 54, NEMA 1, 12
- Materiale: TPE
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.