Hjul, LCR
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Hjul, LCR
Disse hjul gør det muligt at flytte et komplet udstyret skab rundt i et anlæg.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til enkelt transport af et (udstyret) skab. Kan monteres direkte på skabsrammen eller under soklerne (PF/PV) med de medleverede monteringsbeslag. Hæver skabet 70 mm.
- Maksimal belastning: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) pr. sæt.
- Pakke størrelse: 4 stk. med monteringsmateriale.
Specifikationer
Materiale
Plastik; Plastik
Finish
Plated
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.