Klik-i profil | Gulvskabe, CLPK
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Klik-i profil | Gulvskabe, CLPK
Ekstra tilbehør og elektrisk udstyr kan monteres hurtigt og nemt på de ønskede steder ved at bruge disse klik-monteringsprofiler.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Universal profil for tilpasning både i dybden og bredden på 25 mm DIN hulmønsteret i skabsrammen eller i kombination med CLPF- og VB-profilerne. Den 75 mm brede profil er udstyret med tre rækker huller, hvoraf den ene er drejet 90 grader. Det gør det muligt at montere CLPF-profiler i begge retninger. CLPK kan sikres med selvskærende skruer.
- Materiale: 1,5 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 4 profiler.
Specifikationer
Tykkelse
1.5mm
Tykkelse
16ga
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.