Sammenkoblingssæt til dybde, CJDN
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sammenkoblingssæt til dybde, CJDN
Sammenbygningssættet øger dybden af skabskonfigurationen, som derefter kan huse stort udstyr.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til sammenkobling af skabe bagside mod bagside.
- Materiale: Afdækning: 2 mm i lakeret stål. Beslag: 3 mm zinkbelagt stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Tæthedsgrad: IP 55
- Pakke størrelse: 1 sæt med montagemateriale.
Specifikationer
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.