Dybde på internprofil, DIP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dybde på internprofil, DIP
The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.
Detaljer
Ressourcer
Video
Funktioner
- Beskrivelse: DIP profil systemet som er 40 mm bred og 25 mm højt, kan monteres i tavlens dybde, den kan også bruges i forbindelse med CLPF og CLPK profiler. 2 rækker hulmønstre til fastgørelse af burmøtrikker og selvskærende skruer medfølger. DIP-profiler er ikke kompatible med justering i dybden af monteringspladen.
- Materiale: Zink belagt stål.
- Pakke størrelse: 4 profiler inkludere monterings tilbehør.
Specifikationer
Tykkelse
1.5mm
Tykkelse
16ga
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.