DIN-skinner, PP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
DIN-skinner, PP
En DIN-skinne kan tilskæres i den ønskede størrelse. Det letter både indkøb og montering.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: I henhold til DS/EN 60715.
- Materiale: Galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 15 x 2 m.
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
- Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
Specifikationer
Finish
Galvaniseret
Materiale
Stål
Hole Quantity
18
Hole Diameter
0.2in min
Hole Diameter
5.2mm min
Godkendelsesmyndigheds certifikat
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.