Dørmonteringsprofiler, MMDP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dørmonteringsprofiler, MMDP
Disse monteringsprofiler sikrer, at skabsdøren ikke bøjes, og gør det nemt at montere elektriske komponenter og andet tilbehør.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres på indersiden på M6 gevindstuds, som forstærker døren. Udstyret med 10 mm hulmønster. Disse dørprofiler kan ikke anvendes sammen med AFS-skabsserien.
- Materiale: 1.2 mm galvaniseret stål.
- Dimension: 15 x 14 mm.
- Pakke størrelse: 1 sæt med monteringstilbehør.
- Bemærkning: Vægmonterede skabe i lakeret stål med en højde på 600 mm og derover inkluderer MMDP-dørprofiler. Profilerne skal bestilles som tilbehør til vægmonterede skabe i rustfrit stål.
Specifikationer
Tykkelse
1.2mm
Tykkelse
18ga
Finish
Galvaniseret
Materiale
Lakeret Stål
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.