Dørstop/panelstop, UDS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dørstop/panelstop, UDS
Dørstoppet kan let monteres på stedet og forhindrer døren i at lukke uventet, hvilket øger arbejdssikkerheden.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Fastholder dør/panel i åben position. Monteres direkte på døren og skabet. Bearbejdning kræves ikke.
- Materiale: Stål.
- Levering inkluderer: 1 stk. med monteringstilbehør.
- Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures
- The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position
- Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly
- The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required
Specifikationer
Finish
Plated
Materiale
Stål
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.