Udsugningsfilter, EFA
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Udsugningsfilter, EFA
Dette lodrette udsugningsfilter, EFA, med en IP 54-beskyttelsesgrad, er nemt at montere takket være sin klik-ind-funktion. Unødig nedetid undgås, da vand og støv forhindres i at trænge ind i skabet gennem filteret.
Industristandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Udsugningsfilter, der skal anvendes til naturlig ventilation, eller mekanisk ventilation, Kombineres med filter blæser EF. nVent HOFFMAN udsugningsfiltre sparer montagetid pga. klik-system uden skruer. Det hængslede frontdæksel kan let åbnes for hurtig og nem filterudskiftning.
- Materiale: Front dæksel fremstillet af moduleret thermoplast, selvslukkende iht UL94V0.
- Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.
- Tæthedsgrad: IP 54 | TYPE 12.
- Godkendelser: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Pakke størrelse: 1 udsugningsfilter.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specifikationer
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Finish
Smooth
Materiale
Thermoplastic
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.