Gulvstøtter, PFF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Gulvstøtter, PFF
Disse gulvstativer til gulvmontering skal anvendes, når en passende driftshøjde er påkrævet for et vægmonteret skab.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Gulvstøtter til vægskabe som giver passende driftshøjde. Til skabe i 300 mm dybde med B≥ 400 mm. 300 eller 450 mm højde kan leveres. Bearbejdning påkrævet.
- Materiale: 2 mm Lakeret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 2 stk. med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.