Glasdøre, ADCS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Glasdøre, ADCS
De elektriske komponenter kan ses, når døren er lukket, hvilket holder uautoriseret personale ude og opretholder beskyttelsen mod indtrængning.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til erstatning for standarddøren. Tydelig visning de komponenter, som er installeret inde i skabet. Anvendes med tilbehør fra låseprogrammet.
- Materiale: 1.5 mm AISI 304 rustfrit stål. 2 mm til skabe med en højde eller bredde på 600 mm eller derover, 4 mm klart sikkerhedsglas.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Tæthedsgrad: Er i overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Pakke størrelse: 1 stk. dør.
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
Specifikationer
Tykkelse
0.06in
Tykkelse
1.5mm
Finish
Poleret
Materiale
Stainless Steel 304
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.