Lakeret glasdør | Gulvskabe, DNG
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Lakeret glasdør | Gulvskabe, DNG
De elektriske komponenter kan ses, når døren er lukket, hvilket holder uautoriseret personale ude og opretholder beskyttelsen mod indtrængning.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Glasdør monteret med klart sikkerhedsglas til observation af skabets indhold. Udstyret med dobbelt-bit 3 mm låsesystem og dørramme. Alt ekstraudstyr i låseprogrammet kan benyttes. Kompatibelt med kombinerbare og kompakte skabsserier.
- Materiale: Ramme: 2 mm stålplade. Synsområde: 4 mm klart sikkerhedsglas.
- Overfladebehandling: Strukturpulvermaling. RAL 7035.
- Tæthedsgrad: Overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Monteringskrav: Anvend hængsel sæt DNMK01 hvis dør ikke tidligere har været monteret.
Specifikationer
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.