HALP monteringsplade, HMP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
HALP monteringsplade, HMP
Stålmonteringspladen bidrager til, at samlingen af HALP-kasserne kan foregå hurtigere, da den nemt kan bearbejdes og udstyres med komponenter inden montering.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Monteringsplade i stål til HALP kasser.
- Materiale: 1.5 mm galvaniseret stål, 2.5mm HMP1656E og HMP2360E.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Specifikationer
Tykkelse
0.06in
Tykkelse
1.5mm
Finish
Galvaniseret
Materiale
Galvaniseret Stål
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.