Højt ydende Filterblæser, EF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Højt ydende Filterblæser, EF
Denne lodrette filterblæser, EF, med en IP 54-beskyttelsesgrad, er nem at montere takket være sin klik-ind-funktion. Unødig nedetid undgås, da vand og støv forhindres i at trænge ind i skabet gennem filteret, og den pålidelige blæsermotor sikrer konstant ventilation.
Industristandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Filterblæsere for mekanisk ventilation. nVent HOFFMAN filterblæsere sparer tid på installationen, da de er installeret med et klik-system uden skruer. Det hængslede frontdæksel kan let åbnes for hurtig og nem udskiftning af filter. Luftstrømningsretningen og forbindelsespositionen kan nemt ændres.
- Materiale: Front dæksel i moduleret termoplastik. Selvslukkende UL94V0.
- Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.
- Tæthedsgrad: IP 54 | TYPE 12.
- Pakke størrelse: 1 blæser med filter.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Specifikationer
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Finish
Smooth
Materiale
Thermoplastic
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.