Hængsler, DSHI
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Hængsler, DSHI
Dækslet kan åbnes hurtigt, og risikoen for at miste det bliver ikke-eksisterende, når man bruger hængslerne på klemkasserne.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Ved brug af dette tilbehør kan låget blive hængslet. Bearbejdning kræves.
- Materiale: Polycarbonat.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Pakke størrelse: Sæt med 2 hængsler og monteringstilbehør.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.