Inderdør, UID
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Inderdør, UID
Display og indikatorer kan monteres på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Lås dobbelt-bit 3 mm indsats. Afstand mellem UID og skabsdør: 48 mm.
- Materiale: Glasfiberforstærket polyester.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Tæthedsgrad: IP 20.
- Levering inkluderer: 1 stk. med monteringstilbehør.
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Specifikationer
Materiale
Glass Fiber Reinforced Polymer
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Finish
Smooth Matte
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.