Indvendige døre, ADI
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Indvendige døre, ADI
Display og indikatorer kan monteres på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Dobbelt-bit 3 mm lås; døre 700 mm høje eller derover har 2 låse. Anvendelig dybde mellem dør på indersiden og ydersiden: 35 mm, justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr. Arbejdsområde H-55, B-108. 19" version er tilgængelig ved forespørgsel. Bearbejdning påkrævet ved rustfrit stål-.
- Materiale: Dør 1,5 mm lakeret stål og lodrette top og bund profiler 2 mm lakeret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 2XC.
- Pakke størrelse: Indvendig dør, to lodrette profiler, top og bund profiler samt monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse
1.5mm
Tykkelse
16ga
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.