Multistikskilleplade, MM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Multistikskilleplade, MM
Samlingspladen kan let monteres og gør det muligt at opdele skabet, hvilket muliggør nem montering af stik.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Skilleplade mellem to kabinetter, eller som kan anvendes i kombination med en hævet sidedør (DNSR). Hulmønstre i 24 pin stik. Med MMG dækplader, kan den tilpasses til 16 pin stik.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Monteringskrav: Brug en hævet sidedør DNSR for beskyttelse af tilslutningerne. Benyt dækplader MMG til ubrugte udskæringer eller tilpasning til forskellige stikstørrelser. Skal monteres med CCJ06 beslagsæt.
Specifikationer
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Finish
Plated
Materiale
Zinc
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.