Modulramme | Vægskabe, AC
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Modulramme | Vægskabe, AC
DIN-skinne-komponenter kan monteres hurtigt og nemt på dette chassis, både hos tavlebyggereog i marken.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Funktioner
- Beskrivelse: Anvendes til montage af DIN-skinnekomponenter. Maksimal dybde på 68 mm. Afstand mellem rækker 125 mm. Hvis det kræves, kan standard skabsdør erstattes med en glasdør. 35 mm luft mellem modulramme og skabsdør. Bearbejdning kræves for anvendelse i rustfrie skabe.
- Materiale: DIN-skinner PP0735 i 1.2 mm galvaniseret stål, lodrette profiler 1.5 mm lakeret stål, og frontdæksel 1.5 mm lakeret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: Slidset frontpanel, to lodrette profiler, blindpaneler i top og bund, en DIN-skinne pr. række samt monteringstilbehør.
- Monteringskrav: Skal monteres på MAS og ASR skabe.
Specifikationer
Tykkelse
1.2mm
Tykkelse
18ga
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.