Modulsystemrammer | Strømfordeling, MSMSF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Modulsystemrammer | Strømfordeling, MSMSF
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: To enkelte lodrette profiler, som kan bruges både til front dæksler og montering af komponenter. En omkostningseffektiv løsning til tavlebyggere, hvilket reducerer monteringstiden og muliggør montering uden for skabet. Nyttig højde til frontdæksler er: 150 mm høj.
- Materiale: 2 mm stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Pakke størrelse: 1 sæt.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
Specifikationer
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.