Bagside mod bagside beslagssæt til monteringsplade, MPBB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Bagside mod bagside beslagssæt til monteringsplade, MPBB
Du kan montere to monteringsplader med bagsiden mod hinanden med enhver dybde i skabet takket være justeringsmuligheder i trin à 25 mm. Mellemrummet mellem monteringspladen er mindre end 10 mm, hvilket maksimerer de tilgængelige frirum af hensyn til kundebrug.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Du kan montere to monteringsplader bagsiden mod hinanden med enhver dybde i skabet takket være justeringsmuligheder i trin à 25 mm. Mellemrummet mellem monteringspladen er mindre end 10 mm, hvilket maksimerer de tilgængelige frirum af hensyn til kundebrug.
- Materiale: 3 mm zinkbelagt stål.
- Pakke størrelse: 2 topbeslag, 4 sidebeslag, 4 bundbeslag med monteringstilbehør.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.