Monteringsprofiler for SHT, SHTP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Monteringsprofiler for SHT, SHTP
Disse stålprofiler gør det muligt at montere en teleskophylde i delvis dybde.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Profiler til montering i delvis og fuld højde af teleskopisk hylde SHT. Gør det muligt at montere en 600mm dyb SHT i et 800mm dybt skab. Monteres direkte på skabsrammen. Fuldt justerbar i højden i trin på 12,5mm.
- Materiale: 1,5mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 2 profiler med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse
1.5mm
Tykkelse
16ga
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.